Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Yaylı Klipsler Fiber Optik Köşebentler Fiber Optik Kablo Yönetimi

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ek Yeri Tutucuları

Stokta Üretimde

Fiber Ek Yeri Tutucuları Naylon veya Polipropilen (PP) ile mamuldür. Farklı yuva ve montaj yöntemi ayarlarıyla mevcuttur ve 24 ek yeri tutabilir. UL94-V0 ve UL94-V2 standardı seçenekleri mevcuttur. Renk seçenekleri; Siyah, Mavi, Yeşil, Doğal, Kırmızı ve Sarı.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Fiber Aksesuarları

Stokta Üretimde

UL94-V0 standardına uygun olarak siyah Naylon 6/6 ile imal edilen Bobin İstifleme Ayakları ve İzolatörler. Fiber Aksesuarlar birçok fiber bobini istiflemek veya bobinlerle BDK arasında aralık oluşturmak için kullanılır.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Fiber Köşebendi - Sarım Klipsi

Stokta Üretimde

Optik PVC Fiber Köşebendi Sarım Klipsi, birbirine geçerek optik demetlerinin duracağı düzgün, kavisli bir yüzeye sahip bir klip oluşturan ve fiberin kıvrılma yarıçapını sınırlandıran haddelenmiş iki klipsten imal edilmiştir. Siyah kaplamadır. UL94-V2 standardına uygundur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Fiber Köşebendi - Çeyrek Tur

Stokta Üretimde

Çeyrek Tur Fiber Köşebentleri 19 inç rafa çeyrek turla takılan standart raf mesnetlerini destekler. Bu mesnetler raf ünitesi boyunca optik fiberler döşemede kullanılabilir. UL94-V0 standardına uygun siyah Naylondan mamuldür.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)