Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp Fiber Optik Kablo Yönetimi

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp

Stokta Üretimde

Fiberi yönlendirip ezilme, dolaşma ve mikro bükülme gibi sorunları önler. Kısa mesafede üflemeli fiber uygulamaları için ve kaldırım kenarı FTTH/FTTB uygulamaları için uygundur. Polipropilen (PP) ve Polibütilen Tereftalat (PBT) ile mamuldür. Siyah ve Beyaz renk seçenekleri. UL94-V2 standardına uygundur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp - 1 ila 4 Ayırma

Stokta Üretimde

Optik fiber bileşenler, aramid içeren çok lifli küçük kabloların mekanik olarak sabit bir biçimde sonlandırılmasını sağlar. İstiflenebilir dağıtıcı dört kabloyu ayırır. Tüm adaptörleri içeren bir geliştirme kiti de mevcuttur (OFM-4-05-19BLK). UL94-V2 standardına uygun Siyah Naylondan mamuldür.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp - Bölücü

Stokta Üretimde

Naylon, Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp, Bölücü, aramid telleri olan kabloların ayrılıp mekanik olarak sonlandırılmasını sağlar. Bölücü, çapı 2,5 mm ile 7,00 mm arasında olan OFBLT, lif demetleri, kablo ve bağlantı kablolarını örtmek üzere bir dizi giriş adaptörü sağlar. Siyah, Mavi ve Yeşik renk seçenekleri. UL94-V2 standardına uygundur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Fiber Kesik Adaptörleri

Stokta Üretimde

Fiber Kesik Adaptörleri SC konnektör için delik kesiğini ST konnektör için delik kesiğine dönüştürür. Optik fiber bölücü, aramid telleri olan kablonun ayrılıp mekanik olarak sonlandırılmasını sağlar. UL94-V2 standardına uygun Siyah veya Doğal Naylondan mamuldür.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Optik Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Klipsler

Stokta Üretimde

Optik Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Klipsler Doğal ve Siyah Naylondan mamuldür. Her türlü yönlendirme uygulamasında kırılma ve bükülmelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. UL94-V0 ve UL94-V2 standardı seçenekleri mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)