Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Push-Fit Boru Ucu Koruması Delik Tapaları

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Konik Kapak ve Tapalar - Ağır Hizmet

Stokta Üretimde

LDPE'den imal edilen Ağır Hizmet Konik Kapak ve Tapalar azami koruma için sağlam bir cidara ve sızdırmazlık halkalarına sahiptir. Konik profili birçok iç çapı tıkamasına ve birçok dış çapı örtmesine imkan verir. Ürün grubumuz Kırmızı ve Beyaz renklerde mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Konik Kapak ve Tapalar - Geniş Flanş

Stokta Üretimde

Bu LDPE Konik Kapaklar ve Tapaların geniş flanşı daha çok koruma sağlar ve kolay çıkarılır. Hem kapak hem de tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanıp depolama ve nakliye sırasında hasara, pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Ürün grubumuz Mavi ve Kırmızı renklerde mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yivli Boru Ucu Tapaları

Stokta Üretimde

Dişli boru ucu tapaları çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için esnek dişlere sahip iki model sunar. Tapanın Dış Çapındaki düz cidar eşleşen borunun İç Çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyecek mükemmel bir koruma sağlar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Şivli Boru Kenar Koruyucuları ve Tapalar

Stokta Üretimde

Şivli Kenar Koruyucularımız çok geniş bir boru yelpazesinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Şivli Kenar Koruyucuları optimum koruma ve boru kapatması için tamamlayıcı boyuttaki Boru Tapalarıyla birlikte kullanılır. Çelik şivli Kenar Koruyucusu boru tapasını tutma, taşıma ve depolama sırasında boru tapasının yerine tam bir şekilde oturmasını sağlar Şivli kenar koruyucu boru ucunun üstüne itilerek veya kenetleme sistemine çekiçle oturtularak kolayca uygulanabilir Boru tapasının derinliği vinç kancasının girmesi için en az 100 mm.dir. Boru içini nemin oluşturduğu hasara karşı korumak için bir korozyon inhibitörüyle birlikte sunulur. İhtiyaçlarınıza uygun kenetleme sistemini seçmek için büromuzla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)