Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Kapsamlı ürün grubumuz birçok farklı boyut ve renk seçeneğinde sunulur.
Dişli Eklenti ve Kızak grubumuz çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar. Ayrıca yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Standart veya ağır hizmet tipi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bu eklentiler, ayarlanabilir ayaklar, eğim kazıkları ve kasterler için idealdir.
Tümüyle metal eklentiler ve metal somunlu plastik eklentiler mevcuttur. Metal diş, emniyetli bir şekilde oturmasını ve eklentinin çok kez ayarlanmasını sağlar. Plastik eklentiler tek veya iki parça döküm olarak sunulur. İki parçalı döküm, borulara sığacak şekilde birbirine tam uyar.
Boru Eklentileri farklı özelliklerle sunulur. Tüp uçlarına takılıp dengeleme ayakları ve kasterlere takmak için idealdir.
Yatay Eklenti ürün grubu, dikdörtgen tüplere takılmak için tasarlanmıştır ve uygulamaya düzgün ve tertipli bir görüntü verir.
Müşteriler farklı bağlantı kurulumu sağlayan dört seçenekten birini tercih edebilir. Bunlar şöyledir:
1. Tip, 1 düzeye ve 2 yöne sahiptir
2. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve tepe dişine sahiptir
3. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve alt dişe sahiptir
4. Tip 1 düzeye, 2 yöne ve 2 dişe sahiptir
Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar, ideal olarak hafif dikdörtgen tüp ve boru uygulamaları için uygundur. Boru ucuna takıldığında, bitmiş uygulamaya temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.
Yivli tasarım sayesinde kolay takılır ve tam oturur. Yüzey koruması sağlayan bu eklentiler, boru veya tüpün için kısmına kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Dikdörtgen Eklentiler farklı boru uygulamalarına takılıp düzgün ve tertipli bir görüntü verir. Krom kapaklı tasarımla zarif ve parlak bir görünüm sunar ve kaplamalı ürünler için idealdir.
Uygun uygulamalar arasında sandalye ve masa ayakları, dolaplar, raflar ve diğerleri vardır. Yivli seçenekler kolay geçer ve tam oturur. 1,0 mm ile 2,0 mm kalınlığı arasındaki duvar bölümlerine uyar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin