Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

PCB Montaj Basma Düğmeli Anahtarlar

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Anahtarlar - Basma Düğme/Gömme/Plastik

Stokta Üretimde

Komple cihaz, operatör klipsi ve kontak blokuyla donatılır. Ambalajlı ve monte edilmemiş olarak gelir. Anahtarlar parmak güvenli vidalı terminallerle 4amp @ 230VAC olarak sınıflandırılmıştır. Anahtarlar doğru takıldıklarında 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar ve yağ ve su geçirmez. UL/CSA/CE onaylı. Anlık eylem "HAYIR" (geri çıkar) veya "NC" olarak tutulur (aşağıda kalır).

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Anahtarlar - Yekpare

Stokta Üretimde

Komple cihaz, operatör klipsi ve kontak blokuyla donatılır. Ambalajlı ve monte edilmemiş olarak gelir. Anahtarlar parmak güvenli vidalı terminallerle 4amp @ 230VAC olarak sınıflandırılmıştır. Anahtarlar doğru takıldıklarında 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar ve yağ ve su geçirmez. UL/CSA/CE onaylı. Anlık eylem "HAYIR" (geri çıkar) veya "NC" olarak tutulur (aşağıda kalır).

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Basmalı Düğmeli Anahtar - Plastik, Çıkıntılı

Stokta Üretimde

Yaylı, basarak açılıp kapanan bu anahtarlar, parmak güvenli vidalı terminallerle 10amp @ 600VAC olarak sınıflandırılmıştır. Anahtarlar doğru takıldıklarında 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar, yağ ve su geçirmez. UL/CSA/CE onaylı.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Temel Anahtarlar

Stokta Üretimde

Anahtar Aksesuarları basmalı düğme serimiz için yedek parça ve aksesuar sağlar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)