Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Ağır Hizmet Tipi Akrilik Esaslı Bant

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Yüksek Yapışma Güçlü Bant Parçaları

Stokta Üretimde

Duraco High Bond® Bantlar çok çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılayan yüksek performanslı akrilik köpük esaslı bantlardır. Yüksek Tespit Gücüne sahip Bantlar kurcalamaya karşı korumalıdır, farklı metalleri yapıştırmak için harikadır ve sıcaklık döngülerine çok dayanıklıdır. Üç rengi mevcuttur: şeffaf, beyaz, gri. Şeffaf, şeffaf akrilik ve cam uygulamaları için idealdir. Önceden kesilmiş parçalar uygulamayı kolaylaştırır - soyun ve yapıştırın. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Akrilik Köpük Göbekli Kalıcı Yapıştırıcı. Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20F ila 300F Beyaz: -20F ila 240F Gri: -20F ila 240F; Uygulama Alanları: Tüketici ve ticari cihazlarda mekanik bağlantı elemanlarını değiştirmek için. Tasarım: Dekoratif panellerin kusursuz takılması. Elektronik: LCD ekranlar, taşınabilir elektronik düzenekler, veri saklama yerleri. Etkinlik Promosyonu: Pürüzsüz afiş birleştirme ve işaretleme. Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme: Klima ünitesi montajında mekanik bağlantı elemanlarının ve kaynak işlemlerinin yerine kullanın

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yüksek Yapışma Güçlü Bant Ruloları

Stokta Üretimde

Duraco High Bond® Bantlar çok çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılayan yüksek performanslı akrilik köpük esaslı bantlardır. Yüksek Tespit Gücüne sahip Bantlar kurcalamaya karşı korumalıdır, farklı metalleri yapıştırmak için harikadır ve sıcaklık döngülerine çok dayanıklıdır. Dört rengi mevcuttur: şeffaf, beyaz, gri ve siyah. Şeffaf, şeffaf akrilik ve cam uygulamaları için idealdir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Akrilik Köpük Göbekli Kalıcı Yapıştırıcı. Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20F ila 300F Uygulama Alanları: Aletler: Tüketici ve ticari aletlerde mekanik bağlantı elemanlarının yerine kullanın. Tasarım: Dekoratif panellerin kusursuz takılması. Elektronik: LCD ekranlar, taşınabilir elektronik düzenekler, veri saklama yerleri. Etkinlik Promosyonu: Pürüzsüz afiş birleştirme ve işaretleme. Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme: Klima ünitesi montajında mekanik bağlantı elemanlarının ve kaynak işlemlerinin yerine kullanın

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)