Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 1,8165 TL |
Enine Kesit Boyutları | 0.75-1 mm² |
---|---|
İç Çap | 1.6 mm |
İç Çap | 0.063 in |
Delik Merkezine Uzunluk | 11.0 mm |
Delik Merkezine Uzunluk | 0.433 in |
Dış Çap | 3.2 mm |
Dış Çap | 0.126 in |
Toplam Genişlik | 6.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.236 in |
Tüp Uzunluğu | 5.0 mm |
Tüp Uzunluğu | 0.197 in |
GTIP Numarası | 7415390000 |
Tip | Yalıtımsız |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin