Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 - 49 | 93,1673 TL |
50 - 999 | 54,4206 TL |
1000 + | 38,26 TL |
Tekerlek Çapı | 50.0 mm |
---|---|
Tekerlek Çapı | 1.969 in |
Tekerlek Genişliği | 15.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 0.591 in |
Kemer Genişliği | 7.6 mm |
Kemer Genişliği | 0.300 in |
Delik Çapı | 8.0 mm |
Delik Çapı | 0.315 in |
Renk | Natural |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | Polyoxymethylene |
Standart | RoHs |
Standart | UL |
Toplam Çap | 58.0 mm |
Toplam Çap | 2.283 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin