Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
300 - 1999 | 14,5286 TL |
2000 - 2999 | 8,302 TL |
3000 + | 5,93 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
---|---|
Bitir | Krom |
Renk | Krom |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
Kafa Biçimi | Round |
Metal Tırnaklar | Hayır |
Dişli Merkez | Hayır |
Kafa Yüksekliği | 3.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.118 in |
Eklenti Yüksekliği | 22.0 mm |
Eklenti Yüksekliği | 0.866 in |
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | 1.5 mm | 0.059 in |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin