Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 499 | 5,2443 TL |
500 - 999 | 2,9967 TL |
1000 + | 2,1405 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tam Malzeme | Polyethylene |
---|---|
Bitir | Polished |
Renk | Black |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
Kafa Biçimi | Round |
Metal Tırnaklar | Hayır |
Kafa Çapı | 45.0 mm |
Kafa Çapı | 1.772 in |
Kafa Yüksekliği | 3.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.118 in |
Eklenti Yüksekliği | 11.5 mm |
Eklenti Yüksekliği | 0.453 in |
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin