Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 - 999 | 9,7114 TL |
1000 - 2499 | 5,5494 TL |
2500 + | 3,9639 TL |
Uyumlu Dış Tüp Çapı | 10.0 mm |
---|---|
Uyumlu Dış Tüp Çapı | 0.394 in |
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı | 1.0 mm |
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı | 0.039 in |
Azami Uyumlu Et Kalınlığı | 2.5 mm |
Azami Uyumlu Et Kalınlığı | 0.098 in |
Dişli Merkez | Evet |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
Renk | Black |
Bitir | Matt |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
Kafa Biçimi | Round |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin