Menü Arama

Yüksek Yapışma Güçlü Bant Rulosu 1.0 mm 12.7 mm 33.0 m

Yüksek yapışma güçlü bantlar, sağlam ve kalıcı olarak yapışan köpük dolguya sahiptir ve Satış Noktası ile perakende sektörlerinde sayısız uygulamada kullanılır.
Ürün kodu:

472942

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
9 + 1.189,785 TL
Standart paket: 9

Şunun katları halinde sipariş ver: 9

Toplam fiyat:

10.708,07 TL

9 x 1.189,785 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışkan Tipi Akrilik
Renk Clear
Sökülebilirlik Kalıcı
Toplam Uzunluk 33.0 m
Toplam Kalınlık 1.0 mm
Toplam Genişlik 12.7 mm
Rulo Uzunluğu 33.0 m
Seri 0250C
GTIP Numarası 3921909000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin