Menü Arama

Yüksek Yapışma Güçlü Bant Rulosu 0.5 mm 25.4 mm 66.0 m

Yüksek yapışma güçlü bantlar, sağlam ve kalıcı olarak yapışan köpük dolguya sahiptir ve Satış Noktası ile perakende sektörlerinde sayısız uygulamada kullanılır.
Ürün kodu:

472941

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
4 + 2.756,1564 TL
Standart paket: 4

Şunun katları halinde sipariş ver: 4

Toplam fiyat:

11.024,63 TL

4 x 2.756,1564 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışkan Tipi Akrilik
Renk Clear
Sökülebilirlik Kalıcı
Toplam Uzunluk 66.0 m
Toplam Kalınlık 0.5 mm
Toplam Genişlik 25.4 mm
Rulo Uzunluğu 66.0 m
Seri 0250C
GTIP Numarası 3919108025

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin