Menü Arama

Kaster 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Vidalı Black

Fenolik lastikli ve çinko kaplama gövdeli, frenli, döner plakalı tekerlek.
Ürün kodu:

494711

18 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 8 2.251,0783 TL
9 - 17 1.607,913 TL
18 + 1.339,9275 TL
Standart paket: 18

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

2.251,08 TL

1 x 2.251,0783 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tekerlek Çapı 80.0 mm
Tekerlek Genişliği 35.0 mm
Toplam Yükseklik 108.0 mm
Yük Kapasitesi 100.0 kg
Isı Aralığı 260 °C
Tekerlek Malzemesi Phenolic
Kaster Hazne Malzemesi Stainless Steel
Kaster Tipi Döner Plakalı Tekerlek
Montaj Tipi Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin