Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 1.468,9239 TL |
10 - 19 | 1.049,2314 TL |
20 + | 874,3595 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tekerlek Çapı | 80.0 mm |
---|---|
Tekerlek Çapı | 3.15 in |
Tekerlek Genişliği | 35.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 1.378 in |
Toplam Yükseklik | 108.0 mm |
Toplam Yükseklik | 4.252 in |
Yük Kapasitesi | 100.0 kg |
Yük Kapasitesi | 100.0 kg |
Isı Aralığı | 260 °C |
Isı Aralığı | 500 °F |
Tekerlek Malzemesi | Phenolic |
Kaster Hazne Malzemesi | Steel |
Kaster Tipi | Cıvata Delikli Tekerlek |
Montaj Tipi | Cıvata Deliği |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin