Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 6 | 1.692,018 TL |
7 - 13 | 1.208,5844 TL |
14 + | 1.007,1536 TL |
Tekerlek Çapı | 80.0 mm |
---|---|
Tekerlek Çapı | 3.15 in |
Tekerlek Genişliği | 35.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 1.378 in |
Toplam Yükseklik | 108.0 mm |
Toplam Yükseklik | 4.252 in |
Yük Kapasitesi | 100.0 kg |
Yük Kapasitesi | 100.0 kg |
Isı Aralığı | 260 °C |
Isı Aralığı | 500 °F |
Tekerlek Malzemesi | Phenolic |
Kaster Hazne Malzemesi | Steel |
Kaster Tipi | Döner Plakalı Tekerlek |
Montaj Tipi | Screw Mount |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin