Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 9,2778 TL |
5000 + | 7,8369 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Uyumlu Panolar | Kalın |
Bağlantı Biçimi | Snap Fit |
Tam Malzeme | Polyamide |
Perçin Tipi | Çeyrek Tur |
Tip | 2 |
Kapalı Halde Yüksekliği | 5.0 mm |
Kapalı Halde Yüksekliği | 0.197 in |
Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı | 7.7 mm | 0.303 in |
Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı | 7.0 mm | 0.276 in |
Panel Kalınlığı | 6.0 mm |
Panel Kalınlığı | 0.236 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 4.9 - 5.3 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.193 - 0.209 in |
Taban Derinliği | 12.0 mm |
Taban Derinliği | 0.472 in |
Piston Çapı | 7.5 mm |
Piston Çapı | 0.295 in |
Kafa Çapı | 10.5 mm |
Kafa Çapı | 0.413 in |
Price per piece incl VAT | 0.3076 GBP |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin