Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 999 | 10,4947 TL |
1000 - 4999 | 7,4961 TL |
5000 + | 6,3182 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Uyumlu Panolar | Standart |
Bağlantı Biçimi | Snap Fit |
Tam Malzeme | Polyamide |
Perçin Tipi | Çeyrek Tur |
Tip | 1 |
Kapalı Halde Yüksekliği | 8.0 mm |
Kapalı Halde Yüksekliği | 0.315 in |
Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı | 6.4 mm | 0.252 in |
Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı | 6.2 mm | 0.244 in |
Panel Kalınlığı | 6.0 mm |
Panel Kalınlığı | 0.236 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 3.5 - 4.1 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.138 - 0.161 in |
Taban Derinliği | 11.0 mm |
Taban Derinliği | 0.433 in |
Piston Çapı | 8.0 mm |
Piston Çapı | 0.315 in |
Kafa Çapı | 8.5 mm |
Kafa Çapı | 0.335 in |
Price per piece incl VAT | 7.0306 TRY |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin