Menü Arama

Yaylı Pul 11.4 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

Yaylı Pul tek başına; paralel, seri halinde veya seri halinde paralel olarak birçok farklı bükülme ve yük kapasitesi uygulamalarında kullanılabilir. Elektrik ve termal yalıtım özellikleri sunar, korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

17SPRINGW600

29998 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,5283 TL
5000 - 19999 3,1756 TL
20000 + 2,8579 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.528,30 TL

1000 x 3,5283 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Polyacetal
Pul Şekli Round
Somunu Tipi Single Wave Washer
Diş Konumu Dahili
İç Çap 11.4 mm
Dış Çap 21.5 mm
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M10
Toplam Yükseklik 2.4 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin