Menü Arama

Yaylı Pul 8.3 mm 16.7 mm 1.2 mm Acetal

Yaylı Pul tek başına; paralel, seri halinde veya seri halinde paralel olarak birçok farklı bükülme ve yük kapasitesi uygulamalarında kullanılabilir. Elektrik ve termal yalıtım özellikleri sunar, korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

17SPRINGW500

784 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,8492 TL
5000 - 19999 1,6643 TL
20000 + 1,4978 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.849,20 TL

1000 x 1,8492 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Polyacetal
Pul Şekli Round
Somunu Tipi Single Wave Washer
Diş Konumu Dahili
İç Çap 8.3 mm
Dış Çap 16.7 mm
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M8
Toplam Yükseklik 2.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin