Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 634,8687 TL |
20 - 49 | 571,4875 TL |
50 - 99 | 539,7968 TL |
100 - 499 | 476,0635 TL |
500 + | 412,6823 TL |
Spring load | Increased |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 8.0 |
l1 | 22.0 |
Stroke s1 | 2.5 |
w1 | 2.0 |
Spring load F1 ≈ N | 61.0 |
Spring load F2 ≈ N | 110.0 |
Weight g | 9.8 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin