Menü Arama

Yaylı Piston M16 10.0 24.0 Stainless Steel

Yaylı Piston, hassas konumlama, yüksek dayanıklılık ve korozyon direnci gerektiren uygulamalar için tasarlanmış bir oluk ve seramik bilye içerir. Seramik bilye sayesinde yüksek titreşimli uygulamalar için de mükemmeldir. Paslanmaz çelikten mamuldür ve 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20272746

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 805,9981 TL
20 - 49 725,363 TL
50 - 99 685,2216 TL
100 - 499 604,5866 TL
500 + 523,9515 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

806,00 TL

1 x 805,9981 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Normal
d1 M16
d2 10.0
l1 24.0
Stroke s1 3.5
w1 2.0
Spring load F1 ≈ N 41.0
Spring load F2 ≈ N 86.0
Weight g 19.8
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin