Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 275,3562 TL |
20 - 49 | 247,891 TL |
50 - 99 | 234,1584 TL |
100 - 499 | 206,6932 TL |
500 + | 178,8759 TL |
Spring load | Normal |
---|---|
d1 | M5 |
d2 | 3.0 |
l1 | 12.0 |
Stroke s1 | 0.9 |
w1 | 0.8 |
Spring load F1 ≈ N | 8.0 |
Spring load F2 ≈ N | 14.0 |
Weight g | 0.9 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin