Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 304,2299 TL |
20 - 49 | 273,9478 TL |
50 - 99 | 258,4546 TL |
100 - 499 | 228,1724 TL |
500 + | 197,8903 TL |
Spring load | Increased |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 3.8 |
l1 | 26.0 |
s1 | 3.0 |
t | 1.4 |
Spring load F1 ≈ N | 17.0 |
Spring load F2 ≈ N | 39.0 |
A/F | 2.5 |
Weight g | 6.6 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin