Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 367,6111 TL |
20 - 49 | 330,9909 TL |
50 - 99 | 312,3286 TL |
100 - 499 | 275,7083 TL |
500 + | 239,0881 TL |
Spring load | Normal |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 3.5 |
l1 | 22.0 |
s1 | 3.0 |
t | 1.4 |
w1 | 1.5 |
Spring load F1 ≈ N | 10.0 |
Spring load F2 ≈ N | 39.0 |
A/F | 2.5 |
Weight g | 5.1 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin