Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 375,0056 TL |
20 - 49 | 337,6811 TL |
50 - 99 | 318,6667 TL |
100 - 499 | 281,3422 TL |
500 + | 243,6656 TL |
Spring load | Increased |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 7.5 |
l1 | 32.0 |
s1 | 5.0 |
t | 2.5 |
w1 | 3.2 |
Spring load F1 ≈ N | 64.0 |
Spring load F2 ≈ N | 160.0 |
A/F | 5.0 |
Weight g | 33.0 |
Malzeme | Black Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin