Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 275,0041 TL |
20 - 49 | 247,5389 TL |
50 - 99 | 233,8063 TL |
100 - 499 | 206,3411 TL |
500 + | 178,8759 TL |
Spring load | Increased |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 6.0 |
l1 | 28.0 |
s1 | 4.0 |
t | 2.0 |
w1 | 2.7 |
Spring load F1 ≈ N | 45.0 |
Spring load F2 ≈ N | 120.0 |
A/F | 4.0 |
Weight g | 16.0 |
Malzeme | Black Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin