Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 153,5234 TL |
20 - 49 | 138,0302 TL |
50 - 99 | 130,6357 TL |
100 - 499 | 115,1425 TL |
500 + | 99,6493 TL |
Spring load | Increased |
---|---|
d1 | M6 |
d2 | 2.7 |
l1 | 20.0 |
s1 | 2.5 |
t | 0.9 |
w1 | 1.3 |
Spring load F1 ≈ N | 15.0 |
Spring load F2 ≈ N | 43.0 |
A/F | 2.0 |
Weight g | 2.8 |
Malzeme | Black Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin