Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
5 + | 121,349 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Malzeme | Stainless Steel |
---|---|
Bitir | Nickel Plated |
Handle Type | Çekme Halkalı Tutamak |
Gövde Diş Uzunluğu | 20.0 mm |
Gövde Diş Uzunluğu | 0.787 in |
Nihai Uç Kuvveti | 18.0 N |
Nihai Uç Kuvveti | 18.0 N |
Başlangıç Uç Kuvveti | 6.0 N |
Başlangıç Uç Kuvveti | 6.0 N |
Burun Çapı | 5.5 mm |
Burun Çapı | 0.217 in |
Burun Projeksiyon | 6.0 mm |
Burun Projeksiyon | 0.236 in |
Toplam Genişlik | 24.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.945 in |
Saplama Diş Boyutu | 6.0 |
Gövde Diş Boyutu | M10 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin