Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 66,5503 TL |
20 - 49 | 59,86 TL |
50 - 99 | 56,691 TL |
100 - 499 | 50,0007 TL |
500 + | 43,3105 TL |
Tip | Manşonlu |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 4.0 |
d2 | 3.0 |
d3 | 4.6 |
l1 | 5.0 |
l2 | 0.9 |
Spring load F1 ≈ N | 0.4 |
Spring load F2 ≈ N | 1.0 |
Weight g | 0.3 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin