Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 109,8608 TL |
20 - 49 | 98,9451 TL |
50 - 99 | 93,3112 TL |
100 - 499 | 82,3956 TL |
500 + | 71,4799 TL |
Tip | Manşonlu |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 5.0 |
d2 | 4.0 |
d3 | 5.6 |
l1 | 6.0 |
l2 | 0.9 |
Spring load F1 ≈ N | 3.0 |
Spring load F2 ≈ N | 6.5 |
Weight g | 0.6 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin