Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 111,2692 TL |
20 - 49 | 100,0015 TL |
50 - 99 | 94,7197 TL |
100 - 499 | 83,4519 TL |
500 + | 72,1841 TL |
Tip | Manşonlu |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 12.0 |
d2 | 10.0 |
d3 | 13.0 |
l1 | 16.0 |
l2 | 2.3 |
Spring load F1 ≈ N | 6.2 |
Spring load F2 ≈ N | 14.6 |
Weight g | 7.3 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin