Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 524,6558 TL |
20 - 49 | 472,1902 TL |
50 - 99 | 446,1335 TL |
100 - 499 | 393,6679 TL |
500 + | 341,2023 TL |
Spring load | Normal |
---|---|
d1 | M20 |
d2 | 12.0 |
l1 | 30.0 |
Stroke s1 | 4.5 |
Spring load F1 ≈ N | 56.0 |
Spring load F2 ≈ N | 111.0 |
A/F | 2.5 |
Weight g | 45.0 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin