Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 240,8487 TL |
20 - 49 | 216,9046 TL |
50 - 99 | 204,5805 TL |
100 - 499 | 180,6365 TL |
500 + | 156,6925 TL |
Spring load | Normal |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 6.0 |
l1 | 19.0 |
Stroke s1 | 2.0 |
Spring load F1 ≈ N | 24.0 |
Spring load F2 ≈ N | 45.0 |
A/F | 1.5 |
Weight g | 6.6 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin