Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 446,1378 TL |
20 + | 371,7814 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 17.0 mm |
---|---|
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 0.669 in |
Kapı Kanadı Yüksekliği | 52.0 mm |
Kapı Kanadı Yüksekliği | 2.047 in |
Kapı Kanadı Genişliği | 38.0 mm |
Kapı Kanadı Genişliği | 1.496 in |
Kanat Kalınlığı | 6.0 mm |
Kanat Kalınlığı | 0.236 in |
Tespit Delikleri Arasındaki En Uzun Mesafe | 36.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki En Uzun Mesafe | 1.417 in |
Montaj Deliği Çapı | 4.0 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.157 in |
Toplam Yükseklik | 81.0 mm |
Toplam Yükseklik | 3.189 in |
Toplam Uzunluk | 112.0 mm |
Toplam Uzunluk | 4.409 in |
Toplam Kalınlık | 73.5 mm |
Toplam Kalınlık | 2.894 in |
Toplam Genişlik | 52.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.047 in |
Bitir | Nickel Plated |
Tam Malzeme | Steel |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin