Miktar | Birim fiyatı |
---|
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 45.0 mm |
---|---|
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.772 in |
Kapı Kanadı Yüksekliği | 80.0 mm |
Kapı Kanadı Yüksekliği | 3.15 in |
Kapı Kanadı Genişliği | 70.0 mm |
Kapı Kanadı Genişliği | 2.756 in |
Kanat Kalınlığı | 15.0 mm |
Kanat Kalınlığı | 0.591 in |
Montaj Deliği Çapı | 15.0 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.591 in |
Toplam Yükseklik | 80.0 mm |
Toplam Yükseklik | 3.15 in |
Toplam Uzunluk | 80.0 mm |
Toplam Uzunluk | 3.15 in |
Toplam Kalınlık | 8.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.315 in |
Toplam Genişlik | 110.0 mm |
Toplam Genişlik | 4.331 in |
Renk | |
Bitir | Zamak |
Malzeme | Die Cast Zinc Alloy |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin