Menü Arama

Yaylı Menteşeler 30.0 mm 35.0 mm Alüminyum Anodised

Ürün kodu:

1501227

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 566,7816 TL
50 + 472,3181 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

566,78 TL

1 x 566,7816 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 3.3 mm
Tespit Delikleri Arasındaki En Uzun Mesafe 21.0 mm
Montaj Deliği Çapı 3.5 mm
Toplam Uzunluk 30.0 mm
Toplam Kalınlık 3.3 mm
Toplam Genişlik 35.0 mm
Renk
Bitir Anodised
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin