Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 1.053,3383 TL |
50 + | 877,7819 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 4.5 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.177 in |
Tespit Delikleri Arasındaki En Uzun Mesafe | 48.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki En Uzun Mesafe | 1.89 in |
Montaj Boyutu | 6.2 mm |
Montaj Boyutu | 6.2 mm |
Toplam Uzunluk | 67.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.638 in |
Toplam Kalınlık | 10.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.394 in |
Toplam Genişlik | 55.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.165 in |
Bitir | Clear |
Tam Malzeme | Steel |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin