Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 1.334,1168 TL |
50 + | 952,9405 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Silver |
---|---|
Bitir | Zinc Plated |
Sürgü Tipi | Kayar Sürgüler |
Cıvata Çapı | 9.5 mm |
Cıvata Çapı | 0.374 in |
Cıvata Projeksiyon | 52.0 mm |
Cıvata Projeksiyon | 2.047 in |
Toplam Gövde Uzunluğu | 132.0 mm |
Toplam Gövde Uzunluğu | 5.197 in |
Toplam Gövde Genişliği | 50.0 mm |
Toplam Gövde Genişliği | 1.969 in |
Toplam Plaka Uzunluğu | 60.0 mm |
Toplam Plaka Uzunluğu | 2.362 in |
Toplam Plaka Genişliği | 50.0 mm |
Toplam Plaka Genişliği | 1.969 in |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin