Menü Arama

Kaydırmalı Sürgü 60.0 mm (L) Alüminyum

Ürün kodu:

1501193

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 1.325,397 TL
50 + 946,7121 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.325,40 TL

1 x 1.325,397 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Silver
Bitir Anodised
Sürgü Tipi Kayar Sürgüler
Cıvata Çapı 12.9 mm
Cıvata Projeksiyon 13.9 mm
Toplam Gövde Uzunluğu 60.0 mm
Toplam Gövde Genişliği 36.5 mm
Toplam Plaka Uzunluğu 60.0 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin