Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 2,9544 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Burç Tipi | Kapalı Burç |
---|---|
Renk | Black |
Uyumlu Delik Çapı | 12.7 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.5 in |
Toplam Çap | 14.3 mm |
Toplam Çap | 0.563 in |
Toplam Yükseklik | 6.4 mm |
Toplam Yükseklik | 0.252 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 1.6 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.063 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
UL/CSA Tanımı | UL E320906 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin