Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 499 | 22,6124 TL |
500 - 1999 | 20,3511 TL |
2000 + | 18,3159 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Burç Tipi | Kapalı |
---|---|
Renk | Black |
Özel Nitelikler | Heat Stabilized |
Uyumlu Delik Çapı | 63.5 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 2.5 in |
Toplam Çap | 68.8 mm |
Toplam Çap | 2.709 in |
Toplam Yükseklik | 18.4 mm |
Toplam Yükseklik | 0.724 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 6.4 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.252 in |
Tam Malzeme | Heat Stabilized Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin