Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 - 1249 | 9,5049 TL |
1250 - 4999 | 8,5546 TL |
5000 + | 7,699 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Burç Tipi | Kapalı Burç |
---|---|
Renk | Black |
Özel Nitelikler | Heat Stabilized |
Uyumlu Delik Çapı | 50.8 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 2 in |
Toplam Çap | 54.0 mm |
Toplam Çap | 2.126 in |
Toplam Yükseklik | 11.5 mm |
Toplam Yükseklik | 0.453 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 3.2 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.126 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin