Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

Açık, geçmeli burç, panoya alet kullanmadan kolayca takılarak sert pano delik kenarlarına karşı koruma sağlar. Isıyla dengelenmiş UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

22MP10913

4500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 4,8498 TL
2500 - 9999 4,3646 TL
10000 + 3,9283 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.424,90 TL

500 x 4,8498 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Burç Tipi Kapalı Burç
Renk Black
Özel Nitelikler Heat Stabilized
Uyumlu Delik Çapı 27.8 mm
Toplam Çap 30.9 mm
Toplam Yükseklik 11.5 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 3.2 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin