Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç 22.2 mm 17.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

Açık, geçmeli burç, panoya alet kullanmadan kolayca takılarak sert pano delik kenarlarına karşı koruma sağlar. Isıyla dengelenmiş UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

22MP08711

13496 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 3,3369 TL
2500 - 9999 3,0032 TL
10000 + 2,7029 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.668,45 TL

500 x 3,3369 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Burç Tipi Kapalı
Renk Black
Özel Nitelikler Heat Stabilized
Uyumlu Delik Çapı 22.2 mm
Toplam Çap 24.2 mm
Toplam Yükseklik 11.5 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 3.2 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin