Menü Arama

Aralık Somunu 8.0 mm (L) Nylon Natural

Kare deliklere uyan aralık somunu, 2,9 mm kendinden kılavuzlu vidayla BDK'yi tutturur. Bu ürün UL94-V0 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

MSNE-5-19

5000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,7719 TL
5000 - 9999 6,2509 TL
10000 + 5,8864 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.771,90 TL

1000 x 6,7719 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 8.0 mm
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) #4,2.9mm self tapping screw
Kafa Biçimi Round
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Gövde Çapı 6.7 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Kare Boyutu 4.3 mm
Delik Boyutu 4.3 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin