Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 6,7719 TL |
5000 - 9999 | 6,2509 TL |
10000 + | 5,8864 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ara Parça Uzunluğu | 3.2 mm |
---|---|
Ara Parça Uzunluğu | 0.126 in |
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | #4,2.9mm self tapping screw |
Kafa Biçimi | Round |
Azami Pano Kalınlığı | 1.6 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.063 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Gövde Çapı | 6.7 mm |
Gövde Çapı | 0.264 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Kare Boyutu | 4.3 mm |
Kare Boyutu | 0.169 in |
Delik Boyutu | 4.3 mm |
Delik Boyutu | 0.169 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin