Menü Arama

Yaylı Eklentili Kızak

Stokta

Yaylı Eklenti Kızakları, kolay uygulama sağlamak için tek parça halindedir. Yaylı eklenti, kızağın mobilya ayağına sıkıca ve güvenle oturmasını sağlayarak sağlam ve sağlam bir oturma sağlar. Yaylı Eklenti Kızakları halı, karo ve sert ahşap zeminler dahil, çeşitli yüzeylerde kullanım için idealdir, yer döşemesinde hasarı önlemede ve mobilya hareketinden kaynaklanan gürültü ve çizikleri azaltmaya yardımcı olabilir. İtmeli Kızaklar yuvarlak bir profile sahiptir, farklı uygulamalar için çeşitli malzeme ve taban görünümü seçenekleriyle sunulur.

  • Malzeme: Çelik, Naylon; Çelik, Çelik; Naylon
  • Renk: Siyah, Doğal, Beyaz

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Eklenti Yüksekliği Kafa Çapı Satın Al
36,8252 TL - 36,8252 TL Üretimde
8.7 mm
31.0 mm
22,7722 TL - 22,7722 TL 1800 Stokta
White
13.5 mm
23.4 mm
40,0051 TL - 40,0051 TL 1400 Stokta
9.0 mm
31.0 mm
22,7722 TL - 22,7722 TL 1000 Stokta
Black
13.5 mm
23.4 mm
40,0051 TL - 40,0051 TL 1000 Stokta
8.7 mm
31.0 mm
31,3887 TL - 31,3887 TL 1400 Stokta
29,6448 TL - 29,6448 TL 1800 Stokta
Yaylı Eklentili Kızak 31.0 mm Steel

551620

Fiyat Aralığı
36,8252 TL - 36,8252 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Metal Tırnaklar
    Evet
  • GTIP Numarası
    7326909890
Yaylı Eklentili Kızak 23.4 mm Steel White

551601

Fiyat Aralığı
22,7722 TL - 22,7722 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel;Nylon
  • Renk
    White
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Metal Tırnaklar
    Evet
Yaylı Eklentili Kızak 31.0 mm Steel

551618

Fiyat Aralığı
40,0051 TL - 40,0051 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon;Steel
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Metal Tırnaklar
    Evet
  • GTIP Numarası
    7326909890
Yaylı Eklentili Kızak 23.4 mm Steel Black

551603

Fiyat Aralığı
22,7722 TL - 22,7722 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel;Nylon
  • Renk
    Black
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Metal Tırnaklar
    Evet
Yaylı Eklentili Kızak 31.0 mm Steel

551621

Fiyat Aralığı
40,0051 TL - 40,0051 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Metal Tırnaklar
    Evet
  • GTIP Numarası
    7326909890
Yaylı Eklentili Kızak 22.0 mm 1.5 mm Steel

551564

Fiyat Aralığı
31,3887 TL - 31,3887 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Kafa Biçimi
    Square
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • GTIP Numarası
    7326909890
Yaylı Eklentili Kızak 19.0 mm 1.5 mm Steel

551563

Fiyat Aralığı
29,6448 TL - 29,6448 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Kafa Biçimi
    Square
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • GTIP Numarası
    7326909890