Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 16,9278 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Montaj Yöntemi | 500 |
Pano Kalınlığını Alır | 2 mm |
Pano Kalınlığını Alır | 0.079 in |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 38.1 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.5 in |
Toplam Uzunluk | 63.5 mm |
Toplam Uzunluk | 2.5 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Toplam Genişlik | 7.5 mm |
Toplam Genişlik | 0.295 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin