Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 2499 | 2,5622 TL |
2500 - 9999 | 2,3059 TL |
10000 + | 2,0754 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
İç Çap | 8.4 mm |
---|---|
İç Çap | 0.331 in |
Dış Çap | 24.0 mm |
Dış Çap | 0.945 in |
Kalınlık | 2.5 mm |
Kalınlık | 0.098 in |
Somunu Tipi | Yassı Pul |
Pul Şekli | Round |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Poliamid 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin